CM-PA-VAL-MS - 테스트 장치 어댑터
CM-PA-VAL-MS
-
테스트 장치 어댑터
2800104
TRABTECH 테스트 어댑터, VALVETRAB 기능 테스트용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
활용 제한
EMC 참고
EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조
제품 속성
제품 타입
어레스터 테스트 시스템
인터페이스
데이터
테스트 어댑터 제품
VALVETRAB
치수
폭
50 mm
높이
135 mm
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
상용 데이터
항목 번호
2800104
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
CLB122
GTIN
4046356476270
개당 중량(패키지 포함)
613.7 g
개당 중량(패키지 제외)
613.7 g
관세 번호
90309000
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말