IBS PC 104 SC-T - 컨트롤러 보드
2721701

PC/104 포맷의 터미네이션 보드, 전기 절연 없음

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

OPC 서버를 통해 OPC 기반 시각화 시스템에 직접 통합
외부 24 V DC 전원 공급
여러 INTERBUS 라인의 모니터링 기능이 있는 PC에 여러 개의 카드 설치
Diag+를 사용한 파라미터화 및 진단
HFI를 통한 고급 언어 애플리케이션 액세스
시각화 스테이션을 통한 INTERBUS 시스템 데이터 및 컨트롤러 데이터 액세스
호환 드라이버
INTERBUS 파라미터 채널(PCP) 지원됨