COMBI 리셉터클, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 1, 핀 수: 14, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 색상: 회색
플러그-인 단자대
플러그-인 COMBI 단자대는 특수한 형태의 하이브리드 단자대입니다. 이 단자대의 한쪽에는 표준화된 플러그-인 영역이 있고 다른 쪽에는 푸쉬-인, 스크류, 스프링 케이지 또는 빠른 연결 기술이 적용됩니다. 접점 시스템으로 인해 극한 진동을 견딜 수 있습니다. 이 플러그-인 단자대를 사용하면 신호 및 전원 배선을 수행할 때 많은 시간이 절약됩니다.
COMBI 리셉터클, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 1, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5, 색상: 회색
커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 13, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2- 4 mm2, 색상: 회색
커넥터, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 핀 수: 5, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2- 6 mm2, 색상: 회색
COMBI 리셉터클, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 1, 핀 수: 12, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 색상: 회색
커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2- 4 mm2, 색상: 녹색-노란색
커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 4, 핀 수: 5, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: 플러그-인 마운팅, 색상: 회색
커넥터, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2- 6 mm2, 색상: 회색
COMBI 리셉터클, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 1, 핀 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 색상: 회색
단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 3, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬-인 / 플러그 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획
컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어
clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.
이점
- 동일 표준으로 설계된 COMBI 플러그-인 영역으로 인한 연결 기술의 자유로운 선택
- 강력한 플러그-인 접점을 통한 41 A의 정격 전류와 1,000 V의 정격 전압의 실현
- 터치 방지 설계로 안전성 극대화
- 개별 코딩 코딩 옵션으로 오접속 방지
- 직접 조립용 커넥터를 통한 완벽한 유연성 제공
신제품
Push-X가 적용된 플러그-인 단자대
COMBI 및 Push-X를 사용한 간편한 연결
COMBI 플러그-인 존과 Push-X 연결이 있는 플러그-인 단자대가 배선 혁명을 일으켰습니다. Push-X 연결로 컨트롤 캐비닛에서 손쉽게 배선하고 사전 조립된 COMBI 커넥터로 필드 레벨을 연결하여 효율성을 높이십시오.
주요 기능
- 연결 기술 1: Push-X 연결
- 연결 기술 2: COMBI 플러그-인 존
- 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm²
- 케이블 사이즈: 0.5 mm² ... 4 mm²
- 20 AWG...12 AWG(IEC에 따라 계산됨)
- 전류: 24 A
- 전압: 800 V
이점
- 공구가 필요 없고 손쉬운 직접 연결 기술을 통해 모든 전선 유형의 매우 편리한 조작
- 페룰이 없는 연선의 매우 빠른 연결
- 단자점에서 시각 및 촉각 피드백을 통한 직관적 연결
- 단자점의 잠금 장치로 빠른 전선 분리
- 최대 15 포지션의 구성 가능한 표준 COMBI 커넥터를 통한 완벽한 유연성
COMBI 플러그-인 단자대
COMBI 연결 시스템을 사용하면 애플리케이션의 시간 절약형 모듈형 구성이 가능합니다. 가장 큰 특징은 적어도 기본 단자대의 한쪽 면에는 표준화된 플러그-인 영역이 제공된다는 것입니다. COMBI 커넥터는 레버 푸쉬-인, 푸쉬-인, 스프링 케이지, 빠른 연결 및 스크류 연결 기술이 적용된 버전으로 제공됩니다. 최대 41 A 및 1,000 V의 이 연결 시스템은 신호 및 전원 배선에 사용할 수 있습니다. 이 시스템은 또한 엄격한 진동 요구 사항을 충족합니다. 단자대와 커넥터 모두 터치 방지 기능이 있습니다.
케이블링 옵션 COMBI 연결 시스템
컨트롤 캐비닛에서 전체 시스템에 이르기까지, 오늘날 플러그-인 솔루션을 사용하지 않는 애플리케이션은 없습니다. 여기에서 COMBI 연결 시스템은 사용자에게 무한한 유연성을 제공합니다. 컨트롤 캐비닛 피드-인과 전원 및 제어 컴포넌트 공급에서부터 분산 시스템 부품의 빠른 설치에 이르기까지 COMBI 연결 시스템은 항상 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이 시스템의 수많은 이점을 제공합니다. 컨트롤 캐비닛 내의 플러그-인 컴포넌트를 빠르고 쉽게 설치 및 제거할 수 있습니다. 연결 시스템은 CES 케이블 엔트리 시스템과 결합할 수도 있습니다.
COMBI 플러그-인 단자대 시스템
플러그-인 단자대
컨트롤 박스에서 전체 시스템에 이르기까지 오늘날 플러그-인 솔루션을 사용하지 않는 애플리케이션은 없습니다. 다양한 단자대 제품에서 이 플러그-인 연결 기술이 적용됩니다. 여기에는 피드스루 단자대, PE 단자, 멀티 전선 단자대, 다단 단자대, 미니어처 단자대, 테스트 분리 단자대 등이 포함됩니다. 플러그-인 연결이 있는 단자대는 CLIPLINE complete 단자대 시스템의 일부이며 표준화된 브리지, 테스트 및 마킹 액세서리를 특징으로 합니다.
COMBI 커넥터가 있는 플러그-인 단자대
COMBI 커넥터
COMBI 커넥터는 최고 수준의 유연성과 효율성을 제공합니다. 최대 15개 포지션과 크림프, 레버 푸쉬-인, 푸쉬-인, 스크류, 스프링 케이지 연결 등과 같은 다양한 연결 기술을 갖추고 있어 어떤 용도에도 적합합니다. 커넥터를 플러그-인 COMBI 단자대와 함께 사용하면 하나의 단자대에서 동일한 연결 기술과 다양한 연결 기술을 모두 선택할 수 있습니다.
자체 조립을 위한 버전도 제공되며, 구성기를 사용하여 손쉽게 조립할 수 있습니다.
COMBI 플러그-인 시스템용 액세서리
COMBI 플러그-인 시스템용 액세서리
표준 CLIPLINE Complete 액세서리 외에도 COMBI 시스템을 위한 옵션 액세서리도 제공되기 때문에 다양한 커넥터를 해당 솔루션에 최적으로 통합할 수 있습니다. 여기에는 다음 액세서리가 포함됩니다.
- 내진동 연결을 위한 래칭
- 전선용 스트레인 릴리프
- 전선의 구부러짐을 방지하기 위한 케이블 하우징 및 굽힘 방지 슬리브
일부 액세서리는 결합될 수 있습니다.
푸쉬-인 연결방식 프리행잉 커플링
프리행잉 커플링
프리행잉 커플링(PPC...)을 사용하면 케이블을 손쉽게 연장하고 패널 피드스루를 간편하게 구현할 수 있습니다. 또한 통합 듀오 풋을 사용하면 커플링을 NS 15 및 NS 35 DIN 레일에 장착할 수 있습니다. 커플링은 개별 제품과 모듈형 버전으로 제공됩니다. COMBI 커넥터와 마찬가지로 모듈형 버전도 다양한 단일 블록을 사용하여 모듈 방식으로 조립할 수 있습니다. 그러나 모듈형 커플링은 L-, M-, R- 커넥터로 구성되지 않고 원하는 수의 L-커넥터와 엔드 커버로만 구성된다는 점에 유의해야 합니다.
패널 피드스루
패널 피드스루
SSL 패널 피드스루를 표준 커플링에 간편하게 스냅하여 패널 피드스루를 효율적으로 제작할 수 있습니다. 패널 피드스루가 컷아웃에 삽입되고 자동으로 래칭됩니다. 패널 피드스루를 사용하면 SC 2,5 및 SC 4 프리행잉 커플링을 패널 컷아웃에 단단히 고정할 수 있습니다. 패널 피드스루는 0.8에서 3 mm 두께의 패널에 사용할 수 있습니다. COMBI 커넥터와 마찬가지로 패널 피드스루도 다양한 단일 블록을 사용하여 모듈 방식으로 조립할 수 있습니다.
COMBI 헤더
PCB용 COMBI 헤더
COMBI 헤더는 정렬 가능한 PCB 연결입니다. 따라서 동일한 커넥터를 사용하여 DIN 레일에서 장치에 이르기까지 동일 표준의 플러그-인 솔루션을 구현할 수 있습니다.
3차원 신호 분배기
3차원 신호 분배기
PT 2,5-4L 4단 단자대를 사용하면 최소한의 공간을 사용하여 컨트롤러 및 시스템 부품의 신호를 마샬링할 수 있습니다. 터미널 스트립의 다양한 브리징 옵션과 자유롭게 구성 가능한 4-포지션 커넥터의 마샬링 옵션을 통해 컴팩트한 3차원 신호 분배기를 만들 수 있습니다.
단자대에 대한 제품 브로셔
다운로드
단자대에 대한 브로셔
피닉스컨택트의 플러그-인 단자대에 대한 정보를 원하십니까? 아래에서 단자대에 대한 피닉스컨택트의 제품 브로셔 및 품질 브로셔를 확인할 수 있습니다.