AXL P EX IS RTD8 1F - 온도 모듈
1397157

Axioline P, 온도 기록 모듈, 아날로그 입력: 8 (저항 온도 탐지기용), 연결 기술: 2선, 3선, 4선(차폐), 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, RTD 기능, 본질 안전, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline P 커넥터 포함

제품의 세부 정보









이점

RTD(저항 온도 탐지기) 연결을 위한 8개의 아날로그 입력 채널
500 Ω, 5 kΩ 및 10 kΩ 선형 입력
2, 3 및 4선 기술의 센서 연결
통합 디지털 센서 선형화
C, °F 또는 Ω로 직접 표시되는 표준화된 측정값 표시
16비트 포맷 또는 부동점 포맷의 측정값 표시
프로그래밍 방식 필터
단락-회로 방지 입력
온도 안정성
매우 높은 수준의 노이즈 내성
낮은 노이즈 방출
극한 주변 조건에서 사용 가능
-40 C ... +70 C의 확장된 온도 범위
핫 스왑 가능
저장된 장치 등급 플레이트