MINI MCR-SL-PT100-LP - 온도 측정 변환기
2810298

Pt 100 온도 센서용 루프 파워 온도 변환기, DIP 스위치를 통해 구성됨, 스크류 연결방식, 사전 구성됨(주문 키 확인 요망). 교체 부품: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

2선, 3선 또는 4선 Pt 100 센서
Pt 100 신호의 전기 절연, 변환, 증폭용 및 표준 신호 생성을 위한 필터링용 초소형 루프 파워 온도 변환기
추가의 보조 전압이 필요하지 않음
진단 LED 및 아날로그 신호를 통한 오류 표시
출력 루프를 통해 제공됨
입력 신호는 DIP 스위치를 통해 구성될 수 있습니다.
-150 °C ... 300 °C 의 온도 측정 범위
2-way 절연