ITC 8113 SW7U - 태블릿 PC
2402958

태블릿 PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT 디스플레이 (정전 용량 방식 10-터치 컨트롤), 1920 x 1080 픽셀 (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 인셋, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 클래스 1+2, UMTS/LTE, 1 x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® 7 Ultimate 64 비트.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

WLAN 및 Bluetooth를 통한 안정적인 연결
Intel® Celeron® 및 Intel® Core™ 프로세서가 장착되어 모든 애플리케이션에 적합한 최적 성능
Full HD 해상도의 13.3" 디스플레이가 제공하는 큰 화면
작동 중에 배터리 교체가 가능하므로 이동 중에 중단 없이 작업 가능
밀폐형 모노코크 프레임으로 인한 검증된 안전한 조작