ITC 8113 POWER SUPPLY - 전원 공급 장치
ITC 8113 POWER SUPPLY
-
전원 공급 장치
2403083
ITC 8113 xxx, 충전소 및 포트 복제기용 전원 공급 장치.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
입력 데이터
입력 전압 범위
100 V AC ... 240 V AC
AC 입력 전압 범위
100 V AC ... 240 V AC
AC 주파수 범위
50 Hz ... 60 Hz
출력 데이터
정격 출력 전압
20 V DC
정격 출력 전류(I
N
)
3 A
출력 전원
70 W
연결 데이터
출력
연결 타입
플러그-인 연결
제품 속성
제품 타입
전원 공급
치수
폭
132 mm
높이
32 mm
깊이
60 mm
상용 데이터
항목 번호
2403083
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRBBAZ
GTIN
4055626238890
개당 중량(패키지 포함)
818.95 g
개당 중량(패키지 제외)
744.5 g
관세 번호
85044083
원산지
CN
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000