ITC 8113 - 태블릿 PC
2403738

33.8 cm/13,3" TFT 디스플레이(정전 용량 방식 멀티 터치 스크린)가 있는 구성 가능한 태블릿 PC. 구성 가능: 프로세서, 대용량 저장소, 운영 체제 등.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

작동 중에 배터리 교체가 가능하므로 이동 중에 중단 없이 작업 가능
밀폐형 모노코크 프레임으로 인한 검증된 안전한 조작
Full HD 해상도의 13.3" 디스플레이가 제공하는 큰 화면
Intel® Celeron® 및 Intel® Core™ 프로세서가 장착되어 모든 애플리케이션에 적합한 최적 성능
WLAN 및 Bluetooth를 통한 안정적인 연결