CASE PTFIX L-BOXX MINI DE - 시스템 패키지
1182117

실용적인 Sortimo L-BOXX Mini 시스템 케이스에 들어 있는 PTFIX 세트. 최대 10 mm2의 케이블 사이즈용 피드-인 접점 및 최대 6 mm2의 케이블 사이즈용 픽오프 접점이 있는 10개 분배 블록, 10개 DIN 레일 어댑터 및 마킹 소재

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품