CASE PTFIX L-BOXX DE - 시스템 패키지
1092040

실용적인 Sortimo L-BOXX 102 시스템 케이스에 들어 있는 PTFIX 세트. 피드-인 접점(정격 케이블 사이즈 6 mm2) 및 픽오프 접점(정격 케이블 사이즈 2.5 mm2)이 있는 90개 분배 블록, 40개 모노블록(정격 케이블 사이즈 2.5 mm2), 60개 DIN 레일 어댑터, 20개 스크류 플랜지, 점퍼 및 마킹 소재

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품