- 전면부 연결 기술이 적용된 푸쉬-인 단자대로 인한 배선 작업 감소
- 19 mm에 불과한 전체 폭으로 인해 최대 60% 공간 절약
- 포괄적인 시스템 케이블링 포트폴리오를 통해 원격 I/O 레벨 및 필드 레벨에 플러그 앤 플레이 방식으로 연결
VARIOFACE 모듈, 푸쉬-인 연결 및 고밀도 D-Subminiature 수 커넥터 있음, NS 35 레일에 마운트용, 핀 수: 26
VARIOFACE 터미네이션 보드는 필드와 오토메이션 레벨 간에 안정적인 신호 전송을 보장합니다. 안정적인 신호 전송: 범용 터미네이션 보드는 IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN 레일 또는 RJ45용 하이-핀 커넥터를 스크류, 푸쉬-인 또는 스프링 케이지 단자대에 커플링합니다. 피닉스컨택트의 범용 시스템 케이블과 함께 역극성 방지의 빠른 1:1 배선 이점을 누릴 수 있습니다.
VARIOFACE 모듈, 푸쉬-인 연결 및 고밀도 D-Subminiature 수 커넥터 있음, NS 35 레일에 마운트용, 핀 수: 26
VARIOFACE 모듈, 푸쉬-인 연결 및 플랫 리본 케이블 플러그-인 커넥터 있음, NS 35 레일에 마운트용, 핀 스트립 및 소켓 스트립용 짧은 잠금 래치 및 긴 잠금 래치 있음, 16핀
VARIOFACE 피드스루 모듈은 스크류 연결 단자대와 IDC/FLK 핀 스트립(2.54 mm, 핀 수: 50) 간의 1:1 연결을 구현합니다.
VARIOFACE 모듈, 푸쉬-인 연결 및 M12 커넥터 있음
VARIOFACE 피드스루 모듈은 스크류 연결 단자대와 D-SUB 미니어쳐 소켓 스트립(핀 수: 9) 간의 1:1 연결을 구현합니다. 개별 접지 탭을 사용할 수 있습니다.
VARIOFACE 피드스루 모듈은 플러그-인 푸쉬-인 스프링 케이지 연결 단자대와 D-SUB 미니어쳐 핀 스트립(핀 수: 37) 간의 1:1 연결을 구현합니다. 개별 접지 탭을 사용할 수 있습니다.
VARIOFACE 인터페이스 모듈
VARIOFACE 피드스루 모듈은 플러그-인 푸쉬-인 스프링 케이지 연결 단자대와 D-SUB 미니어쳐 핀 스트립(핀 수: 25) 간의 1:1 연결을 구현합니다. 개별 접지 탭을 사용할 수 있습니다.
VARIOFACE 모듈, 스크류 연결 및 D-Subminiature 소켓 스트립 있음, NS 35 레일에 마운트용, LED 있음, 25핀
VARIOFACE 모듈, 스크류 연결 및 수 D-SUB 미니어처 핀 스트립 있음, NS 35 레일 마운트용, 37핀
컨트롤러를 위한 시스템 케이블링용 구성기
신규 설치 및 업그레이드를 위한 개별 플러그 앤 플레이 솔루션을 구성하십시오. 직관적인 사용자 인터페이스와 3D 모델을 통해 손쉬운 조작이 가능합니다. 몇 번의 클릭만으로 전면부 어댑터, 시스템 케이블 및 신호 전송 모듈로 구성된 솔루션 컴포넌트를 선택할 수 있습니다.
VARIOFACE 포트폴리오는 원활한 신호 전송을 보장하는 다양한 컴포넌트로로 구성됩니다. 필드 레벨을 제어 레벨에 연결할 때 VARIOFACE Professional은 광범위한 사용에 이상적입니다. 새로운 VARIOFACE Front Connect를 사용하면 전체 폭이 19 mm에 불과한 환경에서도 필드 레벨 및 원격 I/O 시스템 간의 연결을 설정할 수 있습니다. 릴레이 모듈을 사용하여 힘든 배선 작업을 없애고 VARIOFACE 제품군의 V8 어댑터가 제공하는 플러그-인 솔루션을 사용하십시오.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| VARIOFACE Professional | VARIOFACE Front Connect | VARIOFACE PLC-V8 어댑터 | |
| 연결 기술 | 푸쉬-인, 스크류 | 푸쉬-인 | PLC-INTERFACE 6.2 mm / 14 mm 릴레이 및 RIFLINE complete용 릴레이 모듈에 대한 플러그-인 접점 |
| 커넥터 | D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 | D-SUB, IDC/FLK | D-SUB, IDC/FLK |
| 핀 수 | 9, 15, 25, 37, 50(D-SUB) / 15, 26, 44, 62(HD-SUB) / 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64(IDC/FLK) | 9, 15(D-SUB) / 14, 16, 20(IDC/FLK) | 15핀(D-SUB) / 14핀(IDC/FLK) |
| 특수 버전 | 전위 분배기 / 피드스루 모듈 / LED 인디케이터 | 아니오 | 아니오 |
| 전체 폭 | 타입에 따라 다름 | 19 mm | 50 mm(6.2 mm PLC-INTERFACE) / 112.5 mm(14 mm PLC-INTERFACE) / 128 mm(RIFLINE complete) |
범용 터미네이션 보드를 사용하여 제어 레벨 및 필드 레벨을 연결하십시오. VARIOFACE Professional은 공간을 절약하는 조정된 모듈형의 견고한 시스템을 제공합니다. 단일 코어 전선을 사용해 커넥터를 연결해야 하는 모든 곳에서 이 솔루션을 사용할 수 있습니다. 애플리케이션에 따라 신호 전송 및 전위 분배용 모듈을 사용할 수 있습니다.
다목적 VARIOFACE 전위 분배기는 작동 전압 및 제어 전압 분배 모두에 적합합니다. 이 분배기는 최대 250 V/30 A의 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 제한된 공간에서 간단하고 정확한 전기 신호 분배의 이점을 경험해 보십시오.
컨트롤 캐비닛에서의 오류 없는 배선 및 공간 절약은 VARIOFACE Front Connect의 핵심 기능입니다. 원격 I/O 시스템 및 필드 레벨 간의 이러한 추가 기능은 높은 유연성과 슬림 설계를 바탕으로 분산된 주변 장치를 지원합니다.
푸쉬-인 기술을 통해 배선 시간을 대폭 줄이십시오. 명확한 마킹 및 컬러 푸쉬 버튼으로 인해 조작이 더 간편하고 직관적인 배선이 보장됩니다.
추가로 제공되는 CAD 데이터 및 EPLAN 매크로 덕분에 VARIOFACE Front Connect를 계획 및 문서화에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
VARIOFACE Front Connect 제품군에는 범용 연결을 위한 free cable end 처리된 시스템 케이블과 같은 맞춤형 액세서리가 포함되어 있습니다.
시스템 케이블링 어댑터를 사용하여 릴레이 모듈을 제어 레벨에 오류 없이 연결하십시오. 이 제품에는 PLC-INTERFACE와 VARIOFACE 시스템 케이블링의 기능이 하나의 솔루션에 결합되어 있습니다. 스위칭 요구 사항에 따라 입력 및 출력 모듈의 채널별 조립이 가능합니다.
PLC-V8 어댑터는 8개의 인접한 PLC-INTERFACE 릴레이에 간단히 삽입됩니다. 그 결과 릴레이를 IDC/FLK 또는 D-SUB 커넥터가 있는 I/O 카드에 오류 없이 신속하게 연결할 수 있습니다.
커넥터가 사전 조립된 컨트롤러에서 나오는 시스템 케이블은 PLC-V8 어댑터에 삽입됩니다.
PLC-INTERFACE 릴레이에는 브리지 샤프트가 있습니다. 연결을 설정하기 위해 PLC-V8 어댑터가 브리지 샤프트에 삽입됩니다.
PLC-INTERFACE 릴레이는 제어 레벨 및 필드 레벨 간의 커플링 레벨을 형성합니다.
필드 레벨에 위치한 센서 및 액추에이터는 PLC-INTERFACE 릴레이에 연결됩니다.