MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
-
시스템 어댑터
2811268
8개의 스크류 연결방식 MINI 아날로그 신호 컨버터를 시스템 케이블링 및 시스템 어댑터를 사용해 매우 낮은 오류 위험과 최소한의 배선으로 제어 시스템에 연결할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 핀 수 | 16 |
| 채널 수 | 8 |
| 라벨링 옵션 | Zack 마커 스트립 SS-ZB |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 전류 전송 용량 | ≤ 1 A (채널당) |
| 접점 저항 | < 10 mΩ |
| 정격 절연 전압 | 30 V AC |
| 50 V DC |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 |
| 연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 16 |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 200 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 연결 타입 | 스프링 접점 |
| 핀 수 | 16 |
| 삽입/제거 싸이클 | 10 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 50.4 mm |
| 높이 | 46.2 mm |
| 깊이 | 45.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 절연 소재 | PBT |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 마킹 | GL EMC 2 D |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 내진동 | ≤ 0.7g |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2811268 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK113Z |
| GTIN | 4046356152044 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 101.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 71.5 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
호환 가능한 제품
-
-
MINI MCR-SL-TB - 단자대 2811420
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - 전면부 어댑터 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - 전면부 어댑터 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - 전면부 어댑터 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - 전면부 어댑터 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - 전면부 어댑터 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - 전면부 어댑터 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - 케이블 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - 케이블 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - 케이블 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - 케이블 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - 케이블 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - 케이블 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - 케이블 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - 케이블 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - 케이블 2299372
이점
최대 8개 채널용
플러그 앤 플레이
스크류 연결 기술을 사용해 MINI 아날로그 모듈에 쉽게 스냅할 수 있습니다.
고유한 플러그-인 개념을 통한 시간 절약 배선 솔루션
배선 작업 및 오류 감소
PLC측에 시스템 케이블링