지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

CT 10-2PE/FSR-24 - 서지 보호 커넥터
2807968

LSA-PLUS 플러그(COMTRAB CT 10), 후속 비정밀/정밀 서지 보호 및 디커플링 저항기 있음, 10개의 플로팅 신호 회로용. 정격 전압: 24 V DC. 버전: 10개의 이중선.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

컴팩트 설계로 인한 공간 절약
모듈형 보호 플러그로 인한 유연한 적용 분야
조정된 연결 기술을 통해 LSA-PLUS 분리 및 제어 스트립 또는 CT-TERMIBLOCK에 사용 가능