TTC-6-2-24DC-UT - 서지 보호 장치
2906800

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

저항 종속 측정 신호용 서지 보호. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.

제품의 세부 정보









이점

6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 절약
맞춤형 제품 기능을 통한 비용 최적화
완벽한 제품 포트폴리오를 통해 MCR 애플리케이션의 가능한 모든 요구에 적합한 제품을 손쉽게 선택