LIT 2X2-24 - 서지 보호 장치
2804623

케이블 사이즈
연결 방법
전압 픽토그램

2선 기술이 적용된 2개의 플로팅 신호 회로용 1-피스 6.2 mm DIN 레일 모듈의 서지 보호. EX 영역 Ex ia IIC/Ex iaD의 보호 타입에 따라 테스트됨. HART 호환

제품의 세부 정보









이점

6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 절약
맞춤형 제품 기능을 통한 비용 최적화
확장된 정격 전압 범위 덕분에 광범위한 사용 가능