LIT 2-12 - 서지 보호 장치
2804694

케이블 사이즈
연결 방법
전압 픽토그램

2개의 플로팅 신호선용 1-피스 6.2 mm 폭 DIN 레일 모듈의 서지 보호. Ex 영역: Ex ia IIC / Ex iaD의 보호 타입에 따라 테스트됨

제품의 세부 정보









이점

6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 절약
DIN 레일 커넥터를 사용해 오류 없이 신속하게 설치
안정적인 감쇠로 인해 신호 간섭 없음