DT-UFB-485/BS
-
서지 보호 장치
2920612
9핀 D-SUB-9 어태치먼트 플러그, 서지 보호, RS-485 인터페이스용. DIN 레일에 스냅할 수도 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 정보 기술용 서지 보호 |
제품군 | DATATRAB |
IEC 카테고리 | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE 요구 사항 클래스 | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
설계 | 연결 플러그, DIN 레일 마운트용 |
핀 수 | 5 |
모듈당 전선 쌍 | 2 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
연결 타입 | D-SUB-9 |
치수 도면 |
|
폭 | 25 mm |
높이 | 108 mm |
깊이 | 63 mm |
색상 | 은색 |
검정색 (RAL 9005) | |
하우징 소재 | 아연 다이 캐스트 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
작동 방향 | Line-Line & Line-Ground/Shield |
최대 연속 작동 전압 UC | 12 V DC |
정격 전류 | ≤ 380 mA (25 °C) |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 1 µA |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | ≤ 5 kA |
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | ≤ 5 kA |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 10 kA |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 700 V |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적 | ≤ 25 V |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 | ≤ 700 V |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-신호 접지) 정적 | ≤ 25 V |
In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 25 V |
In(전선-접지)에서 잔류 전압 | ≤ 55 V |
잔류 전압 In(라인-신호 접지) | ≤ 25 V |
전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 30 V (B2 - 100A) |
≤ 30 V (C1 - 500A) | |
≤ 40 V (C2 - 5 kA) | |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 700 V (B2 - 100A) |
≤ 700 V (C1 - 500A) | |
≤ 750 V (C2 - 5 kA) | |
응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 100 ns |
응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
입력 감쇠 aE, 대칭 | 타입 0.3 dB (≤ 30MHz) |
타입 0.3 dB (≤ 7 MHz/150 Ω) | |
타입 0.3 dB (≤ 2 MHz / 600 Ω) | |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 100 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 50 MHz |
경로당 저항 | 3.3 Ω 10 % |
메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
임펄스 내구성(라인-라인) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
임펄스 내구성(라인-어스) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 1 kA |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
VDE 요구 사항 클래스 | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
표준/규정 | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
표준 정보 기술 사양 | |
표준/규정 | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
표준/사양 | DIN EN 61643-21 |
참고 | 2002 |
마운트 타입 | 연결별 연결 플러그 및 DIN 레일, 35mm |
항목 번호 | 2920612 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL3112 |
GTIN | 4046356155120 |
개당 중량(패키지 포함) | 333.9 g |
개당 중량(패키지 제외) | 305.2 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | b78e1f30-e7f7-4b94-ab29-03ca31f51088 |
이점
D-SUB 연결을 통한 손쉬운 네트워크 통합
조정된 보호 회로로 인해 신호 간섭 없음
접지 연결 어댑터를 제거해 컨트롤 캐비닛에 설치 가능