CN-UB/E
-
서지 보호 장치
2763691
연결 플러그, 서지 보호, 동축 신호 인터페이스용, 부동 실드. 연결: N 커넥터 암놈/수놈 커넥터
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | DC 전압의 방전 조건을 충족하려면 "서지 보호 장치를 단락-회로 시에 종료되는 전송기 장치와 함께 사용해야 합니다."라는 정보에 주의하십시오. |
| IEC 카테고리 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 설계 | 연결 플러그 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 연결 타입 | N 커넥터 50Ω |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 25.4 mm |
| 높이 | 25.4 mm |
| 깊이 | 96 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | Line-Shield/Earth Ground |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| 정격 전류 | 5 A (25 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 1 µA |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 2 µA |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 5 kA |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-차폐) | 5 kA |
| 공칭 방출 서지전류 In (8/20) µs (차폐-어스) | 5 kA |
| 펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs(라인-어스) | 2.5 kA |
| 펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs(라인-차폐) | 2.5 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 470 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-차폐) 스파이크 | ≤ 590 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs (차폐-어스) 스파이크 | ≤ 470 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 | ≤ 33 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-차폐) 정적 | ≤ 33 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs (차폐-어스) 정적 | ≤ 33 V |
| In(전선-접지)에서 잔류 전압 | ≤ 160 V (1.5 m 케이블) |
| In(전선-차폐)에서 잔류 전압 | ≤ 55 V |
| In(차폐-접지)에서 잔류 전압 | ≤ 160 V (1.5 m 케이블) |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-차폐) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 전압 보호 레벨 Up(차폐-접지) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 반응 시간 tA | ≤ 100 ns |
| 입력 감쇠 aE, 비대칭 | 타입 0.1 dB (≤ 100 MHz / 50 Ω) |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 50 Ω 시스템에서 비대칭(차폐) | 타입 1 GHz |
| 50 Ω 시스템에서 전압 정재파비 VSWR | 타입 1.20 (≤ 200 MHz) |
| 허용되는 HF 전원 Pmax, VSWR = xx(50 ohm 시스템) | 300 W (VSWR = 1.1) |
| 80 W (VSWR = ∞) | |
| 용량 비대칭(차폐) | 타입 7 pF |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 임펄스 내구성(라인-어스) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2.5 kA | |
| 임펄스 내구성(라인-차폐) | C2 - 10 kV/5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2.5 kA |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 표준/사양 | IEC 61643-21 |
| 참고 | 2012 |
| 표준/사양 | EN 61643-21 |
| 참고 | 2013 |
| 마운트 타입 | 연결별 중간 플러그 |
| 항목 번호 | 2763691 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | CL3311 |
| GTIN | 4017918099527 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 154.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 154.5 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 57f684dc-40e0-489f-b4ef-8331338a55c5 |