BNC-V 50 - 커넥터/어댑터
BNC-V 50
-
커넥터/어댑터
2805041
BNC 커넥터, 1단, NS 32 또는 NS 35/7.5에 마운팅용, 파장 임피던스: 50 Ω
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플랜지 커플링
연결 데이터
연결 타입
BNC 50 Ω
치수
폭
22 mm
높이
58.8 mm
길이
42.5 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V2
하우징 소재
PA
보호 회로
주파수 범위
0 GHz ... 4 GHz
50 Ω 시스템에서 전압 정재파비 VSWR
< 1.15 (4 GHz)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
IP20
주변 온도(작동)
125 °C
마운팅
마운트 타입
NS 35/7,5
상용 데이터
항목 번호
2805041
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE5ZWX
GTIN
4017918074555
개당 중량(패키지 포함)
33.9 g
개당 중량(패키지 제외)
33.9 g
관세 번호
85366910
원산지
PL
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
액세서리
ZB 22 CUS
-
Zack 마커 스트립
0824949
ZB 22:UNBEDRUCKT
-
Zack 마커 스트립
0811862
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
0801733
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
0801681
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
1204119
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
1204122
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
0801704
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
1206421
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
1206434
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
0801762
NS 35/ 7,5 CAP
-
엔드 캡
1206560
E/AL-NS 35
-
엔드 브라켓
1201662
제품 도움말