SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004 - 스트링 컴바이너 박스(SCB)
1094675

1x 1개의 스트링을 연결하기 위한 최대 1000 V DC의 PV 시스템용 스트링 컴바이너 박스. 서지 보호 및 입력 및 출력측용 SUNCLIX DC 커넥터 있음.

제품의 세부 정보








이점

DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품
애플리케이션 중심 컨설팅
재고가 있는 다양한 스트링 컴바이너 박스
빠른 설치 및 스타트업