내장 배터리가 있는 탁월한 공간 절약형 UPS 모듈: UPS 모듈 및 배터리가 하나의 하우징에 결합되어 있습니다. 전원 공급 장치를 업스트림 연결하기만 하면 됩니다.
STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH
-
무중단 전원 공급
1082548
내장 배터리가 있는 무정전 파워 서플라이. STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH 배터리 모듈은 별도로 재주문할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 배터리 참고 사항 | 이 제품에는 몇 개월마다 충전해야 하는 수명이 제한된 배터리가 포함되어 있습니다. 제품 포장에는 언제 배터리를 스타트업 또는 충전해야 하는지 표시되어 있습니다. 일반적인 수명은 "최신 스타트업" 아래의 기술 데이터 영역에서 확인할 수 있습니다. 심방전을 방지하려면 배터리 모듈을 무정전 파워 서플라이 외부에 보관 및 운반하십시오. |
| DC 작동 | |
| 입력 전압 | 12 V DC |
| 입력 전압 범위 | 10 V DC ... 16.5 V DC |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 버퍼 기간 | 180 분 (1 A) |
| 90 분 (2 A) | |
| 60 분 (3 A) | |
| 45 분 (4 A) | |
| 회전 선택기 스위치 | 서비스 |
| | |
| 5분 | |
| 10분 | |
| 20분 | |
| 전류 소모량 | 6 A (최대) |
| < 30 mA (부하 없음) | |
| < 0.8 A (충전(ICharge = 최대, IOut = 0)) | |
| 고정 백업 임계값 | < 10 V |
| 가변 연결 임계값 | 1 V / 1 s |
| 일반 응답 시간 | < 0.5 s |
| 입력 퓨즈 | 7 A (Slow-blow, 내부) |
| 최대 전류 Imax | 6 A |
| 효율성 | > 97.4 % (충전된 배터리용) |
| > 92 % (배터리 작동) | |
| 정격 출력 전압 | 12 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 4 A (0 °C ... 40 °C) |
| 출력 전류 제한 | 주전원 모드에서, 연결된 업스트림 전류 제한 장치에 따름 |
| > 5 A (배터리 작동) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5 A (0 °C ... 35 °C) |
| 브리징 시간 | 1200 s |
| 경감 | 35 °C ... 40 °C (5 %/K) |
| 출력 전원 | 48 W |
| 파워 손실 | 0.4 W (주전원 작동) |
| 1.2 W (주전원 작동) | |
| 5.5 W (주전원 작동) | |
| 1 W (배터리 작동) | |
| 4.4 W (배터리 작동) | |
| 5.4 W (배터리 작동) | |
| 직렬 연결 | 아니오 |
| 주전원 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 12 V DC |
| 출력 전압 범위 | UOut = UIn - 0.3 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 4 A (0 °C ... 40 °C) |
| 배터리 작동 | |
| 정격 출력 전압 | 12 V DC |
| 출력 전압 범위 | 10 V DC ... 15 V DC (UOut = UIn (t-1)) |
| 정격 출력 전류(IN) | 4 A (0 °C ... 40 °C) |
| 신호: 알람 | |
| 출력 설명 | 트랜지스터 |
| 신호: 배터리 충전 | |
| 출력 설명 | 트랜지스터 |
| 신호: 배터리 모드 | |
| 출력 설명 | 트랜지스터 |
| 정격전압 UN | 18.5 V DC |
| 충전 완료 전압 | 18.5 V DC ... 21 V DC |
| 충전 전류 | 0.4 A |
| 정격 용량 | 46 Wh |
| 충전 시간 | 5.5 h (최대) |
| 과방전 보호 | < 15 V DC |
| 배터리 모듈 서비스 수명 | 500 전체 싸이클 |
| 최근 스타트업 날짜(배터리에만 해당) | 12 월 (25 °C) |
| 배터리 기술 | 리튬 이온 |
| 메모리 매체 | 리튬 이온 |
| 배터리 상태 확인(순환) | 60 s |
| 배터리 품질 확인 | 예, 충전할 때마다 및 주기적으로 매월 한 번 |
| 배터리 퓨즈 | 예, 전자 16 A |
| IQ 기술 | 아니오 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 6.5 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 6.5 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 신호 | |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 6.5 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 신호 출력 | |
| 신호화 지정 | 전원 입력 OK(Power In OK) |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 신호 출력: 스위칭 출력 | |
| 신호화 지정 | 알람 |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 신호 출력: 스위칭 출력 | |
| 신호화 지정 | 배터리 충전 |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 깜박임 |
| 신호 출력: 스위칭 출력 | |
| 신호화 지정 | 배터리 모드 |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 정적 켜짐 |
| 신호 출력 | |
| 신호화 지정 | Overload |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 깜박임 |
| 신호 출력 | |
| 신호화 지정 | Service/Battery Error |
| 상태 표시 | LED |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | 깜박임 |
| 제품 타입 | 통합 배터리가 있는 DC UPS |
| 제품군 | 통합 배터리가 있는 STEP DC UPS |
| IQ 기술 | 아니오 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1997000 h (40 °C) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 폭 | 108 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 71 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 30 mm / 30 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 하우징 제품 | 플라스틱 |
| 하우징 소재 | PC |
| 하우징 타입 | 플라스틱 |
| 풋 래치 소재 | POM (Polyoxymethylene) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 40 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 45 °C |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 표준 - 전기 안전성 | IEC 62368-1 (SELV) |
| UL 승인 | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-2 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 신호 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 1082548 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUS42 |
| GTIN | 4055626815169 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 662 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 531 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
승인 ID: FILE E 214596EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE/PTZ/0121KC
승인 ID: R-R-PCK-1082548IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE/PTZ/0121EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764KC
승인 ID: R-R-PCK-1082548cULus Listed
승인 ID: FILE E 123528cULus Listed
승인 ID: FILE E 123528| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | f8e24838-6f3a-4a6d-95c8-f4906b735e4f |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 17.159 kg CO2e |
이점
안정화된 출력 전압으로 인한 민감한 부하의 안정적인 공급
통합 보호 회로 및 에너지 저장 장치 온도 모니터링을 통한 안전 보장
통합 배터리가 포함된 빠르고 쉬운 설치
원격 접점을 통해 배터리 작동 중단 가능
유연한 조립 – DIN 레일에 스냅하거나 레벨 표면에 스크류로 고정 가능