SPTAF 1/ 6-3,5-EL-EX
-
PCB 단자대
1071003
PCB 단자대, 정격 전류: 16 A, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 6, 제품군: SPTAF 1/..-EL-EX, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 트레이
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
손가락으로 작동되는 해제 버튼을 사용한 매우 편리한 조작성
공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
폭발 위험이 있는 영역에 대한 IEC 60079-7에 따른 “Ex eb” 보호의 보다 엄격한 세이프티 요구 사항 충족
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트