SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EXPROFINET 3
-
PCB 단자대
1071100
PCB 단자대, 정격 전류: 16 A, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: SPTAF 1/..-IL-EX PROFINET, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 트레이. CAT5에 적합
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EN 50173 및 ISO/IEC 11801에 따른 CAT5 요구 사항 충족