SPTAF 1/15-5,0-EL - PCB 단자대
1862547

제품군 COMBICON Terminals S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 15, 행 수: 1, 행당 핀 수: 15, 제품군: SPTAF 1/..-EL, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
손가락으로 작동되는 해제 버튼을 사용한 매우 편리한 조작성
공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트