SPT 2,5/ 2-H-5,0-EX - PCB 단자대
1732386

제품군 COMBICON Terminals M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 23 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: SPT 2,5/..-H-EX, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
폭발 위험이 있는 영역에 대한 IEC 60079-7에 따른 “Ex e” 보호의 보다 엄격한 세이프티 요구 사항 충족
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀