CSS 1.5-1/3-EMC-B
-
스피드 스타터
1835330
최대 230 V AC 및 1.5 kW 모터의 시작 및 정역회전을 위한 선택 가능한 작업자 인터페이스, 소프트 스타트 및 구성 가능한 속도를 갖춘 베이스 모듈, 구성 가능한 모터 보호, 아날로그 입력, 최대 SIL 3/PL e의 STO 기능, 단상 부하 입력, 통합 EMC 필터 포함
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리