INTERBUS ST 카운터 모듈
IB ST 24 CNT 모듈은 펄스 카운팅, 주파수와 기간 측정 및 방형파 펄스 생성용으로 설계되었습니다.
모듈에는 서로 독립적으로 작동할 수 있는 4개의 채널이 있습니다. 카운터는 16비트 분해능을 갖습니다. 여러 카운터를 한 줄로 연결해 케스케이딩이 가능합니다.
각 채널에는 이벤트에 따라 설정할 수 있는 디지털 출력이 있습니다. 단일 장치는 간단한 애플리케이션에 사용될 수 있습니다.
스크류 또는 스프링 케이지 연결이 있는 모듈이 제공됩니다.
IB ST 24 CNT
-
기능 모듈
2750400
INTERBUS-ST 카운터 모듈, 4개의 카운터 입력, 24 V 또는 5 V DC 신호 레벨, IP20 수준 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2선 기술의 액추에이터 연결
2선 또는 3선 기술의 센서 연결
단락-회로 및 과부하 방지 출력