항목 명칭에 "2 MBD"가 추가된 인라인 단자는 전송 속도 2 Mbps로 작동합니다. 이러한 단자대는 단종되었거나 더 이상 제품군에 포함되지 않습니다. 이 전송 속도가 필요한 경우 현지 피닉스컨택트 담당자에게 문의하십시오. 500 Kbps의 전송 속도로 작업할 수 있는 경우 항목 명칭에 "2MBD"가 추가되지 않은 해당 변형을 대체품으로 선택하십시오. 하나의 인라인 스테이션 내에서 항상 균일한 전송 속도를 사용해야 한다는 점에 유의하십시오.
IB IL PM 3P/N/EF-2MBD-PAC
-
기능 모듈
2700576
최대 5 A의 AC 전류 직접 측정용 인라인 전원 측정 단자, 최대 400 V AC(위상/중성 전선) 또는 690 V AC(위상/위상)의 중성 전선 전류 및 위상 전선 전압 포함, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드), 전송 속도 2 Mbaud
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
진단 및 상태 인디케이터
측정 간격용 트리거를 자유롭게 정의할 수 있음
최대 690 V AC의 외부 전선 전압용 입력 3개, 직접 연결 지원
4개의 입력, 0 A AC ... 5 A AC, 위상 전류 및 중성 전선 전류용