이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 한 편으로는 센서에서 빠른 펄스 시퀀스를 획득하기 위해 사용되고 다른 한 편으로는 증분형 인코더를 사용해 위치를 탐지하기 위해 사용됩니다. 이 모듈은 빠른 카운터 펄스의 평가를 위한 2개의 카운터 입력과 위치 탐지를 위한 2개의 증분형 인코더가 통합된 제품입니다.
AXL F CNT2 INC2 XC 1F
-
기능 모듈
2701239
Axioline F, 기능 모듈, 카운터 입력, 증분형 인코더; 극한 조건용 버전; 카운터 입력: 2; 증분형 인코더 입력: 2, eIA-422에 따른 대칭 엔코더 및 비대칭 엔코더; 디지털 입력: 8, 24 V DC; 디지털 출력: 2, 24 V DC; 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02BSH
승인 ID: 840cRINA
승인 ID: ELE008423XG001ABS
승인 ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705IECEx
승인 ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
승인 ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
승인 ID: E366272CCC
승인 ID: 2021122309114456호환 가능한 제품
이점
2 개 채널, 각 채널에 대해 선택 가능: 카운터 기능 또는 증분형 인코더를 사용한 위치 탐지
최대 입력 주파수: 300 kHz(한 채널 배선됨) 또는 100 kHz(두 채널 모두 배선됨)
32비트 카운터(위쪽 및 아래쪽)
2개의 제한 값에 따른 출력 제어
카운터: 카운팅(소스)은 제어 입력(케이트)을 통해 제어됩니다.
카운터: 단일 또는 주기적 카운팅
증분형 인코더 획득: 대칭 및 비대칭 증분형 인코더에서 디지털 신호의 획득
증분형 인코더 획득: 선형 또는 회전 축의 평가
저장된 장치 등급 플레이트
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
부분적으로 코팅된 PCB