SPC 4/ 9-STTL-6,35 - PCB 커넥터
1233127

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 4 mm2
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 9, 행 수: 1, 핀 수: 9, 연결 수: 9, 제품군: SPC 4/..-STTL, 간격: 6.35 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 4, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
600 V UL 인증을 받은 가장 작은 크기의 제품
IEC/UL 61800-5-1에 따른 향상된 터치손상방지
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력

자주 묻는 질문


플러그에 래칭/플랜지도 함께 제공되나요?

예, 커넥터에 상단 잠금 장치 및 중앙 플랜지 잠금 장치가 함께 제공됩니다.


플랜지가 없는 커넥터를 플랜지가 있는 커넥터로 교체할 수 있나요?

상단 잠금 장치가 있는 커넥터를 플랜지가 없는 커넥터와 동일한 헤더에 삽입할 수 있습니다. 헤더 측에는 추가 공간이 필요하지 않습니다.