SPC 4/ 7-STL4-6,35 - PCB 커넥터
1233112

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 4 mm2
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 6, 행 수: 1, 핀 수: 7, 연결 수: 6, 제품군: SPC 4/..-STL, 간격: 6.35 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 4, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
600 V UL 인증을 받은 가장 작은 크기의 제품
IEC/UL 61800-5-1에 따른 향상된 터치손상방지
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력

자주 묻는 질문


플러그에 래칭/플랜지도 함께 제공되나요?

예, 커넥터에 상단 잠금 장치 및 중앙 플랜지 잠금 장치가 함께 제공됩니다.


슈라우드를 접지 전위에 어떻게 연결해야 하나요?

커넥터와 헤더를 통해 슈라우드를 접지 전위에 연결합니다. 중앙 플랜지 위치의 헤더 접점을 접지 전위에 연결해야 합니다. 추가적인 대비는 필요하지 않습니다.