DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT - 무접점 릴레이 단자대
2964296

액추에이터용 전원 무접점 릴레이 단자대, 입력: 24 V DC, 출력: 3 - 30 V DC/3 A, 단자대 폭: 6.2 mm

제품의 세부 정보








이점

액추에이터 제품 제공
EB-DIK 삽입 브리지
사용자 친화적 모듈형 단자대를 사용한 라벨링 및 마운팅
최대 24 V DC/10 A 또는 240 V AC/800 mA의 내마모성 스위칭
통합 출력 보호 회로
통합 입력 회로
상태 표시(indicator)
AC 출력의 제로(0) 전압 스위치
최대 2.5 kVrms의 입력 및 출력 간 전기 절연