PLC-OSP- 72DC/110DC/ 3RW - 무접점 릴레이 모듈
2982540

철도 애플리케이션용 PLC-INTERFACE, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 기본 단자대, 통합 미니어처 무접점 릴레이, 범위: 0.7 x UN - 1.25 x UN, 온도 범위: -25°C - +70°C, 1개의 N/O 접점, 입력: 72 V DC, 출력: 12 - 140 V DC/3 A

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

DIN 50155에 따른 내충격(EN 61373에 따른 요구 사항)
0.7 - 1.25 x UN의 입력 전압 범위
온도 범위: -25 °C ... +70 °C