PLC-OSP- 24DC/ 48DC/500/W - 무접점 릴레이 모듈
2980649

PLC 전자 전환 접점, 스프링 케이지 연결방식, DIN 레일 NS 35/7,5에 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 3-48 V DC/500 mA

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

내진동 및 내충격
접점 바운스가 없는 내마모성 스위칭
입력 및 출력의 보호 회로
최대 300 V DC/1 A 또는 24 V DC/10 A의 DC 전압 출력
최대 48 V DC/500 mA의 전자 전환 접점 출력
상태 표시(indicator)
인접 모듈 브리징 옵션