PLC-OSP- 24DC/110DC/ 3RW
-
무접점 릴레이 모듈
2982511
철도 애플리케이션용 PLC-INTERFACE, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 기본 단자대, 통합 미니어처 무접점 릴레이, 범위: 0.7 x UN - 1.25 x UN, 온도 범위: -25°C - +70°C, 1개의 N/O 접점, 입력: 24 V DC, 출력: 12 - 140 V DC/3 A
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 무접점 릴레이 모듈 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 애플리케이션 | 철도 애플리케이션 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 01.04.2026 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.29 W |
| 테스트 전압 (입력/출력) | 2.5 kVrms (입력/출력) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 160 V DC |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.7 ... 1.25 (t < 1 s = 0.6 ... 1.4 x UN) |
| 입력 전압 범위 | 16.8 V DC ... 30 V DC |
| 스위칭 임계값 "0" 신호(UN 참조) | < 0.4 |
| 스위칭 임계값 "1" 신호(UN 참조) | > 0.6 |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 12 mA |
| 일반 응답 시간 | 400 µs |
| 일반 턴-오프 시간 | 200 µs |
| 작동 전압 표시 | 노란색 LED |
| 보호 회로 | 극성 보호; 시리즈 극성 보호 다이오드 |
| 서지 보호 | |
| 서지 전압 보호 | > 150 V |
| 전송 주파수 | 50 Hz |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 디지털 출력 설계 | 전자 |
| 출력 정격 전압 | 110 V DC |
| 출력 전압 범위 | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1.40 x UN) |
| 제한 연속 전류 | 3 A (경감 곡선 참조) |
| 서지 전압 보호 | > 150 V |
| 최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | < 150 mV |
| 출력 회로 | 2선, 플로팅 |
| 보호 회로 | 극성 보호; 병렬 극성 보호 다이오드 |
| 서지 보호 |
| 입력측 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 출력측 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 86 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2982511 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK6223 |
| GTIN | 4046356094504 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 35.13 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 32.86 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | DE |
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
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
이점
DIN 50155에 따른 내충격(EN 61373에 따른 요구 사항)
온도 범위: -25 °C ... +70 °C
0.7 - 1.25 x UN의 입력 전압 범위