EMG 17-OE- 12DC/ 24DC/500
-
무접점 릴레이 모듈
2954387
입력 옵토커플러, 입력 및 출력 회로에 표시등 및 보호 회로 있음, 입력: 12 V DC, 출력: 단락-회로 저항, 12 - 35 V DC/최대 500 mA
입력 옵토커플러, 입력 및 출력 회로에 표시등 및 보호 회로 있음, 입력: 12 V DC, 출력: 단락-회로 저항, 12 - 35 V DC/최대 500 mA