EMG 10-OE-220DC/ 48DC/100
-
무접점 릴레이 모듈
2948937
입력 무접점 릴레이, 입력 및 출력 회로에 LED 및 보호 회로 있음, 입력: 220 V DC, 출력: 4 - 48 V DC/최대 100 mA
입력 무접점 릴레이, 입력 및 출력 회로에 LED 및 보호 회로 있음, 입력: 220 V DC, 출력: 4 - 48 V DC/최대 100 mA