EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/15
-
소켓
0804179
소켓, 확장된 터치손상방지 / 셔터, LED 디스플레이, 잔류 전류 작동 회로 차단기 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 AB 15A, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 125 V AC (60 Hz), 정격 전류: 15 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 표준/사양: UL 508, 국가 마킹: 미국