홈 에너지 시스템의 통합으로 인해 복잡성이 증가했습니다. 충전 요금 상환 서비스는 운전자에게 가정용 충전소를 선택할 수 있는 완전한 유연성을 제공합니다. 기존 시스템을 교체하는 것이 아니라 통합하는 것입니다. 청구 서비스는 인터페이스를 차단하지 않으며 기존 홈 설치를 방해하지 않습니다.
요금 상환 서비스 - 가정용 충전기에 대한 청구 서비스
요금 상환 서비스를 사용하면 보정법에 따라 전기차의 충전 프로세스를 손쉽게 청구할 수 있습니다. 모든 가정용 충전기는 특허를 받은 교체 하드웨어를 통해 보정법에 따라 청구할 수 있게 되었습니다. 요금 상환 서비스를 이용하는 사용자는 새로운 가정용 충전소를 구매하거나 기존 모델을 교체할 수 있습니다. 사용자 친화적인 웹 앱을 통해 충전 프로세스를 개인용 또는 사업용으로 분류할 수 있습니다.
해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.
요금 상환 서비스에 대한 정보
요금 상환 서비스는 차량 관리에 따른 행정적 업무를 크게 줄여 주는 자동화된 온보딩 프로세스를 제공합니다. 운전자에게 충전 비용을 환급하는 것을 포함한 전체 프로세스가 보장됩니다. 사용자 친화적인 관리자 플랫폼을 통해 모든 관련 정보에 항상 액세스할 수 있습니다.
회사 차량 운전자에게 지불하는 금액은 요금 상환 서비스를 통해 직접 지불됩니다. 이를 통해 기존 시스템과 통합하는 데 필요한 노력이 줄어듭니다. 회사는 한 달에 한 번씩 청구서를 받습니다. 이 서비스를 통해 회사 차량 운전자의 민감한 데이터가 보호됩니다 또는 API를 통해 모든 관련 데이터를 불러와 기존 HR 도구에 통합할 수도 있습니다.
인증된 전기 기술자는 독일 전역에서 하드웨어의 안전 표준을 준수하며, 무엇보다도 신속한 설치를 보장합니다. 설치자는 설치 전 원격 사전 검사를 통해 모든 현지 조건이 고려되도록 합니다.
솔루션의 특징
- 비용 효율성: 기존의 가정용 충전기를 보정법을 준수하는 솔루션으로 교체할 때보다 최대 50%의 비용 절감
- 사용자 중심: 기존 주택 설비 사용 및 태양광 시스템 통합, 신규 설비에 대한 최대한의 유연성 및 신속한 가용성
- 지속 가능성 및 법규 준수: 기존 가정용 충전소의 지속 가능한 교체, 하드웨어 교체 필요 없음
지금 Charge@Home 백서 다운로드 미래 지향적인 회사 차량 관리
본 백서에서는 가정용 충전 솔루션에 대한 요구 사항을 살펴봅니다. 백서에서는 이러한 충전 솔루션이 회사 차량에 대한 합법적인 요금 청구에 어떻게 사용되는지 설명합니다. 가정용 충전소 설치, 법적 프레임워크 조건 및 가정에서 충전에 대한 효율적인 요금 청구 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.