커플링 릴레이
단일 릴레이 및 액세서리
REL-PR3-230AC/3X1 - 단일 릴레이
REL-PR3-230AC/3X1
-
단일 릴레이
2903709
전원 접점이 있는 플러그-인 고전원 릴레이, 3개의 N/O 접점, 코일 전압: 230 V AC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
단일 릴레이
작동 모드
100% 작동 계수
기계적 서비스 수명
약 10
7
싸이클
절연 특성
절연
기본 절연
과전압 카테고리
III
오염도
3
데이터 관리 상태
마지막 데이터 관리 날짜
01.04.2026
전기적 속성
서비스 수명 전기적
다이어그램 참조
정격 상태에서 최대 전력 손실
2.76 W
테스트 전압 (권선/접점)
2.5 kV
rms
(50 Hz, 1분, 권선/접점)
테스트 전압 (접점/접점)
2.5 kV
rms
(50 Hz, 1분, 접점/접점)
테스트 전압 (N/O 접점 / N/O 접점)
2.5 kV
rms
(50 Hz, 1분, N/O 접점 / N/O 접점)
정격 절연 전압
250 V AC
정격 서지 전압
4 kV
입력 데이터
코일측
공칭 입력 전압 U
N
230 V AC
입력 전압 범위
195.5 V AC ... 253 V AC (20 °C)
주 주파수
50/60 Hz
드라이브 및 기능
모노스테이블(monostable)
드라이브(극성)
비극성
일반 입력 전류(U
N
시)
12 mA
일반 응답 시간
5 ms ... 25 ms (위상 관계에 따라 다름)
일반 해제 시간 범위
5 ms ... 20 ms (위상 관계에 따라 다름)
출력 데이터
스위칭
접점 유형
3개의 N/O 접점
스위치 접점 타입
단일 접점
접점 소재
AgNi
최대 스위칭 전압
440 V AC
250 V DC
최소 스위칭 전압
10 V (24 mA의 경우)
제한 연속 전류
16 A
최대 돌입 전류
50 A (20 ms, N/O 접점)
최소 스위칭 전류
10 mA (24 V)
최대 차단 정격(저항 부하)
384 W (24 V DC)
720 W (48 V DC용)
600 W (60 V DC용)
660 W (110 V DC용)
183 W (220 V DC용)
4000 VA (250 V AC용)
4000 VA (440 V AC)
변환 용량
1 A (24 V, DC13)
1 A (120 V, DC13)
1 A (220 V, DC13)
1.5 A (24 V, AC15)
1.5 A (120 V, AC15)
1.5 A (240 V, AC15)
3상 모터 부하
1500 W (400 V, AC3의 경우)
UL 508에 따른 모터 부하
1/3 HP, 120 V AC(N/O 접점)
1/2 HP, 240 V AC(N/O 접점)
연결 데이터
연결 타입
플러그-인 연결
치수
품목 치수
폭
38.6 mm
높이
36.1 mm
깊이
45.5 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
RT I
주변 온도(작동)
-40 °C ... 55 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
승인
부식성 가스 테스트
마킹
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
표준 및 규정
표준/규정
IEC 60664
IEC 61810
마운팅
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2903709
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK6965
GTIN
4046356759212
개당 중량(패키지 포함)
82.9 g
개당 중량(패키지 제외)
82.9 g
관세 번호
85364900
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
승인
CSA
승인 ID: 256725
cULus Recognized
승인 ID: E172140
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
1.778 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
RIF-4-BPT/3X21
-
릴레이 소켓
2900961
RIF-4-BSC/3X21
-
릴레이 소켓
2900960
제품 도움말