커플링 릴레이
단일 릴레이 및 액세서리
REL-PR3-125DC/3X21 - 단일 릴레이
REL-PR3-125DC/3X21
-
단일 릴레이
2909056
전원 접점이 있는 플러그-인 고전원 릴레이, 3개의 전환 접점, 코일 전압: 125 V DC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
작동에 대한 참고 사항
다른 외부 전선의 스위칭에는 이 출력이 적합하지 않습니다.
작동에 대한 참고 사항
안전 절연이 보장되지 않으므로 SELV / PELV 회로를 다른 회로와 분리하는 데 사용하지 마십시오.
제품 속성
제품 타입
단일 릴레이
작동 모드
100% 작동 계수
기계적 서비스 수명
약 10
7
싸이클
절연 특성
절연
기본 절연
과전압 카테고리
III
오염도
3
데이터 관리 상태
마지막 데이터 관리 날짜
01.04.2026
전기적 속성
서비스 수명 전기적
다이어그램 참조
정격 상태에서 최대 전력 손실
1.34 W
테스트 전압 (권선/접점)
2.5 kV
rms
(50 Hz, 1분, 권선/접점)
테스트 전압 (전환 접점/전환 접점)
2.5 kV
rms
(50 Hz, 1분, 전환 접점/전환 접점)
정격 절연 전압
250 V AC
정격 서지 전압
4 kV
입력 데이터
코일측
공칭 입력 전압 U
N
125 V DC
입력 전압 범위
106.25 V DC ... 137.5 V DC (다이어그램 참조)
드라이브 및 기능
모노스테이블(monostable)
드라이브(극성)
비극성
일반 입력 전류(U
N
시)
11 mA
U
N
의 입력 전력 손실
1.38 W
일반 응답 시간
20 ms
일반 해제 시간
15 ms
출력 데이터
스위칭
접점 유형
3개의 전환 접점
스위치 접점 타입
단일 접점
접점 소재
AgNi
최대 스위칭 전압
440 V AC
250 V DC
최소 스위칭 전압
10 V (24 mA의 경우)
제한 연속 전류
16 A
최대 돌입 전류
50 A (20 ms, N/O 접점)
최소 스위칭 전류
10 mA (24 V)
최대 차단 정격(저항 부하)
384 W (24 V DC)
124 W (48 V DC용)
108 W (60 V DC용)
52 W (110 V DC용)
70 W (220 V DC용)
4000 VA (250 V AC용)
4000 VA (440 V AC)
3상 모터 부하
1500 W (400 V, AC3의 경우)
UL 508에 따른 모터 부하
1/3 HP, 120 V AC(단상 AC 모터)
1/2 HP, 240 V AC(단상 AC 모터)
1/2 HP, 240 V AC(3상 유도 모터)
연결 데이터
연결 타입
플러그-인 연결
치수
품목 치수
폭
38.6 mm
높이
36.1 mm
깊이
45.5 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
RT I
보호 수준 (설치 위치)
≥ IP54 (설치 위치)
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
고도
≤ 2000 m
승인
부식성 가스 테스트
마킹
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
표준 및 규정
표준/규정
IEC 60664
IEC 61810
마운팅
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2909056
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
DK6965
GTIN
4055626358796
개당 중량(패키지 포함)
84.2 g
개당 중량(패키지 제외)
84.2 g
관세 번호
85364900
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
승인
CSA
승인 ID: 256725
cULus Recognized
승인 ID: E172140
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
1.582 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
RIF-4-BPT/3X21
-
릴레이 소켓
2900961
RIF-4-BSC/3X21
-
릴레이 소켓
2900960
제품 도움말