REL-MR-110DC/21HC/EX - 단일 릴레이
2908823

플러그-인 미니어처 전원 릴레이, 전원 접점이 있는 밀봉된 RT III, 1개의 전환 접점, 입력 전압: 110 V DC, ATEX/IECEx(영역 2) 및 Ex 영역 class I, div. 2에 따라 인증된 해당 PLC 베이스와 함께 사용.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

최대 16 A의 스위칭 전류
RT III-proof (wash-proof)