커플링 릴레이
초소형 릴레이 모듈
PLC-BP A1-14 - 단일 플러그 삽입 브리지
PLC-BP A1-14
-
단일 플러그 삽입 브리지
2980283
패시브 피드스루 브리지; 릴레이 또는 무접점 릴레이 대신 삽입 가능, 브리지 단자점 A1 및 14
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
전기적 속성
정격전압 U
N
60 V AC/DC
전류 (분기당)
≤ 1 A
치수
품목 치수
폭
4.95 mm
높이
28 mm
깊이
18.4 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
승인
부식성 가스 테스트
마킹
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
마운팅
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2980283
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
판매 키
08
제품 키
DK62Z5
GTIN
4017918729981
개당 중량(패키지 포함)
2.975 g
개당 중량(패키지 제외)
2.9 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
승인
GL
승인 ID: 46016-03 HH
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
0.16 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말