PI/EX-ME-ID-I/I
-
신호 절연기
2835448
출력 절연기, (아날로그 출력), 출력: 본질 안전, 입력 신호: 0(4) ... 20 mA, 출력 신호: 0(4) ... 20 mA
제품의 세부 정보
제품 타입 | 절연 증폭기 |
애플리케이션 | 아날로그 출력 |
채널 수 | 1 |
라인 모니터링 | NE 21 |
테스트 전압 입력/출력 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
단계 응답(10-90%) | 100 ms |
최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K |
최대 전송 오류 | ≤ 0.1 % (최종 값) |
전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
전기 절연 | 375 V (피크 값, EN 50020에 따름) |
공급 | |
공급 전압 범위 | 20 V DC ... 30 V DC |
최대 전류 소모량 | < 60 mA (24 V DC/20 mA) |
전력 소모량 | < 1.4 W |
신호 | |
입력 설명 | 전류 입력 |
전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
입력 전압 한도 | 5 V (50 mA의 경우) |
입력 저항 전류 입력 | 100 Ω |
신호 | |
출력 설명 | 본질 안전 |
전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
부하/출력 부하 전류 출력 | 500 Ω |
연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
안전 데이터 | |
최대 출력 전압 Uo | 12.6 V |
최대 출력 전류 Io | 87 mA |
최대 출력 전원 Po | 670 mW |
안전 관련 최대 전압 Um | 250 V |
IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 4.5 mH / 830 nF |
IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 1.2 mH / 250 nF |
상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
치수 도면 |
|
폭 | 22.5 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 114.5 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 80 °C |
허용 습도(작동) | ≤ 75 % (연평균) |
≤ 95 % (30일/년, 응결 없음) |
CE | |
인증 | CE 인증 |
ATEX | |
마킹 | II (1)GD |
[EEx ia] IIC | |
인증 | TÜV 00 ATEX 1523 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | cULus |
표준 | |
표준/규정 | NAMUR 권장 NE 21 |
항목 번호 | 2835448 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK1XXX |
GTIN | 4017918181178 |
개당 중량(패키지 포함) | 164.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 164.4 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |