PI-EX-ME-2SD/24/65-C
-
신호 절연기
2835752
본질 안전 출력이 있는 밸브 제어 블록, 2-채널
제품의 세부 정보
제품 타입 | 절연 증폭기 |
애플리케이션 | 디지털 출력 |
채널 수 | 2 |
테스트 전압 입력/출력 | 2.5 kV AC |
단계 응답(10-90%) | 20 ms |
전기 절연 입력/출력 | |
전기 절연 | 375 V (피크 값, EN 50020에 따름) |
공급 | |
공급 전압 범위 | 개별 공급 전압 필요 없음 |
전력 소모량 | 약 1 W (출력 회로의 전원 정합 있음) |
신호 | |
전압 입력 신호 | 18 V DC ... 30 V DC (제어 회로에서 제공) |
신호: 전압 | |
출력 설명 | 본질 안전 |
출력 전압 | 24 V (보장 전압 Uv) |
출력 저항기 | 370 Ω (내부 저항 Ri) |
응답 시간 | 20 ms |
연결 타입 | 플러그타입 스크류 단자대 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
안전 데이터 | |
최대 출력 전압 Uo | 27.3 V |
최대 출력 전류 Io | 96 mA |
최대 출력 전원 Po | 650 mW |
안전 관련 최대 전압 Um | 250 V |
IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 13.5 mH / 0.683 µF |
IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 2 mH / 0.088 µF |
상태 표시 | LED 노란색(전환 상태) |
치수 도면 |
|
폭 | 22.5 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 114.5 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 80 °C |
허용 습도(작동) | ≤ 75 % (연평균) |
≤ 95 % (30일/년, 응결 없음) |
CE | |
인증 | CE 인증 |
ATEX | |
마킹 | II (1)GD |
[EEx ia] IIC | |
인증 | TÜV 00 ATEX 1526 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | cULus |
표준 | |
표준/규정 | NAMUR 권장 NE 21 |
항목 번호 | 2835752 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK1XXX |
GTIN | 4017918901967 |
개당 중량(패키지 포함) | 163 g |
개당 중량(패키지 제외) | 142.08 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |