MINI MCR-SL-U-I-0-SP
-
절연 증폭기
2813570
MCR 3-way 신호 처리기, 아날로그 신호의 전기 절연용, 스프링 케이지 연결방식, 입력 신호: 0 V...10 V, 출력 신호: 0 mA...20 mA. 교체 부품: 2902023 MINI MCR-2-U-I0-PT.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 절연 증폭기 |
제품군 | MINI Analog |
채널 수 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
정격 절연 전압 | 30 V AC |
50 V DC | |
전기적 절연 | EN 61010에 따른 기본 절연 |
입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
한도 주파수 (3 dB) | 약 100 Hz |
테스트 전압, 입력/출력/공급 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
단계 응답(10-90%) | 3.5 ms |
최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K |
온도 상관계수, 일반 | < 0.002 %/K |
최대 전송 오류 | ≤ 0.1 % (최종 값) |
공급 | |
정격 공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN 레일 커넥터 (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, 주문 번호 2869728)는 공급 전압의 브리징을 위해 사용할 수 있습니다. EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일에 스냅할 수 있습니다.) |
최대 전류 소모량 | < 28 mA |
전력 소모량 | < 600 mW |
신호 | |
입력 수 | 1 |
구성 가능/프로그램 방식 | 아니오 |
전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V |
최대 전압 입력 신호 | 30 V |
전압 입력의 입력 저항 | 약 100 kΩ |
신호 | |
출력 수 | 1 |
구성 가능/프로그램 방식 | 아니오 |
비부하 전압 | 약 12.5 V |
전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
최대 전류 출력 신호 | 28 mA |
부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 500 Ω |
리플 | < 20 mVPP (500 Ω) |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
치수 도면 |
|
폭 | 6.2 mm |
높이 | 93.1 mm |
깊이 | 102.5 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
하우징 소재 | PBT |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
CE | |
인증 | CE 인증 |
ATEX | |
마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
GL | |
마킹 | GL EMC 2 D |
전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
정전기 방전 | |
주석 | 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다. |
전자기 HF 필드 | |
명칭 | 전자기 RF 필드 |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 5 % |
빠른 트랜션트(burst) | |
명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 5 % |
전도성 간섭 | |
명칭 | 전도성 간섭 |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 5 % |
전기적 절연 | EN 61010에 따른 기본 절연 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | DIN 레일 커넥터는 공급 전압 브리징에 사용할 수 있습니다. 35 mm EN 60715 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2813570 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK1131 |
카탈로그 페이지 | 97페이지(C-7-2015) |
GTIN | 4046356101936 |
개당 중량(패키지 포함) | 79 g |
개당 중량(패키지 제외) | 60 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
구성 가능한 절연 증폭기의 엔트리 레벨 대안
낮은 전력 소모량
표준 아날로그 신호의 전기 절연, 변환, 증폭 및 필터링용 초소형 절연 증폭기
3-way 절연
고정 신호 조합