SH-8ESC58A8LDLSX
-
케이블 커넥터
1244415
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 크림프 접점, 4x Ø 0.8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, 별도 주문 |
| 주문 정보: | 권장 하이브리드 케이블: (5 x 2.5 mm² + 2 x (2 x 0.5 mm²) + (4 x 0.34 mm²) C) C Lynxeo, 항목 번호 10572415 권장 하이브리드 케이블: (4 x 1.5 mm² + (4 x 0.34 mm² C) + (2 x 0.75 mm²) + (2 x 0.50 mm²)) C Lynxeo, 항목 번호 10580074 |
| 세이프티 참고 사항 | |
| 세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
| • 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
| • 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
| • 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
| • 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
| • 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
| • 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
| • 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
| • 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
| • 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
| • 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
| • 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다. | |
| • 커넥트를 완전히 삽입되어 연동할 경우에만 작동하십시오. | |
| • 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
| • 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오. | |
| • 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| 제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
| 애플리케이션 | 하이브리드 |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 소켓 |
| 절연체 | |
| 참고 | 주문 정보: 크림프 접점, 4x Ø 0.8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, 별도 주문 |
| 전기 충격에 대한 보호 | IEC 61984 및 VDE 0623 |
| 데이터 전송 속도 | 100 Mbps |
| 소재 (절연체) | PA 6.6 |
| 삽입/제거 싸이클 | 100 |
| 연결 타입 | 크림프 연결 |
| 접점 유형 | 소켓 |
| 애플리케이션 | 하이브리드 |
| 핀 수 | 13 |
| 연결 프로파일 | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
| 설치 높이 | 2000 m (300 V 시스템 전압에서 4000 m, DIN EN 606664-1에 따름) |
| 번호 (전원 접점) | 5 |
| 직경 (외부 케이블 직경 / 전원 접점) | 최대 4.15 mm (외부 케이블 시스(sheath)) |
| 접점 직경 (전원 접점) | 2 mm |
| Litz 전선 최소 케이블 사이즈 (전원 접점) | 0.25 mm² |
| Litz 전선 최대 케이블 사이즈 (전원 접점) | 4 mm² |
| 정격 전류 연락처 (전원 접점) | 30 A (최대 케이블 사이즈용) |
| 정격 전압 연락처 (전원 접점) | 630 V AC (과전압 카테고리 III/3) |
| 850 V DC (과전압 카테고리 II/3) | |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 오염등급 | 3 |
| 번호 (데이터 접점) | 4 |
| 직경 (외부 케이블 직경 / 데이터 접점) | 최대 1.55 mm (외부 케이블 시스(sheath)) |
| 접점 직경 (데이터 접점) | 0.8 mm |
| Litz 전선 최대 케이블 사이즈 (데이터 접점) | 0.5 mm² |
| 정격 전류 연락처 (데이터 접점) | 3.6 A (최대 케이블 사이즈용) |
| 정격 전압 연락처 (데이터 접점) | 50 V AC/DC (접점 5 ... 8) |
| 정격 서지 전압 | 1.5 kV |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 번호 (신호 접점) | 4 |
| 직경 (외부 케이블 직경 / 신호 접점) | 최대 2.1 mm (외부 케이블 시스(sheath)) |
| 접점 직경 (신호 접점) | 1 mm |
| Litz 전선 최대 케이블 사이즈 (신호 접점) | 1 mm² |
| 정격 전류 연락처 (신호 접점) | 8 A (최대 케이블 사이즈용) |
| 정격 전압 연락처 (신호 접점) | 50 V AC/DC (접점 1 ... 4) |
| 정격 서지 전압 | 1.5 kV |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 하우징 | |
| 작동에 대한 참고 사항 | 최대 전선 사이즈가 완전히 할당된 경우 조립 적합성을 검사해야 합니다. |
| 타입 | 케이블 커넥터 하우징 |
| 스레드 타입 | M23 |
| 설계 | 긴 직선 |
| 잠금 타입 | SPEEDCON |
| 널 조임 토크 >1 Nm | |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 소재 (하우징) | 금속 |
| 소재 (스크류 연결) | 금속 |
| 보호 수준 (플러그 삽입됨) | IP67 |
| IP68 | |
| IP69K | |
| 씰 | |
| 외부 케이블 직경 | 7.5 mm ... 18 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 115 °C (경감 곡선 참조) |
| 항목 번호 | 1244415 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABRCDB |
| GTIN | 4063151407131 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 141 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 123.795 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
호환 가능한 제품
-
-
KC-88014311/1,00 - 하이브리드 케이블 1623127
-
KC-88014311/100,00 - 하이브리드 케이블 1623039
-
KC-88014311/20,00 - 하이브리드 케이블 1622080
-
SF-Z0028 - 토크 스크류 드라이버 1607456
-
SH-Z0077X - 금속 보호 캡 1245449
-
SH-Z2300X - 금속 보호 캡 1244542
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - 플라스틱 보호 캡 1577207
-
SH-08KS0,06-0,34 - 크림프 접점 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - 크림프 접점 1244457
-
ST-10KS0,06-1,00 - 크림프 접점 1243216
-
SH-20KS0,25-2,50 - 크림프 접점 1244461
-
SH-20KS1,50-4,00 - 크림프 접점 1244462
-
SF-Z0064 - 색상 코딩 1620585
-
SF-Z0065 - 색상 코딩 1620586
-
SF-Z0066 - 색상 코딩 1620587
-
CABLE-M17HYBRID-1M - 하이브리드 케이블 1681099
-
CABLE-M17HYBRID-10M - 하이브리드 케이블 1681103
이점
하나의 커넥터로 신호, 데이터 및 전원 전송
최대 100 Mbps용 CAT5 데이터 인터페이스
옵션 SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호