SF-7EP1N8ACLB2 - 후면부 패널 피드스루
1607053

연결 방법

후면부 패널 피드스루, 애플리케이션: 전원, 긴 직선, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 4+3+PE, 접점 유형: 핀, 축방향 O-링, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 11.7 mm ... 15 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SF, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

제품의 세부 정보









이점

산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결