SF-5ES1N8A80A5 - 케이블 커넥터
1627038

연결 방법

케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 짧은 직선, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 5+PE, 접점 유형: 소켓, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 5.5 mm ... 8.5 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SF, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

제품의 세부 정보








이점

산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결
한쪽 또는 양쪽에 사전 조립된 케이블이 있는 몰딩 설계