SF-5EP1N8AC0A1X - 후면부 패널 피드스루
1241903

연결 방법

후면부 패널 피드스루, 애플리케이션: 전원, 직선, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 5+PE, 접점 유형: 핀, 축방향 O-링, 4xM3, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 9 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SF, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결